Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (snabb), PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Invändig gänga

003N8253

AVTB PN16 25/5,5 20-60 2m inv. Rp retur

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardISO 7/1
AnslutningsstorlekRp 1
AnslutningstyperInvändig gänga
Antal per förpackningsformat10 antal
Antal portar2
BeskrivningAVTB PN16 25/5,5 20-60 2m inv. Rp retur
DG Indicator ProfileContains Gas
Diameter [mm]25 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]10.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesegenskaperLinjär
FlödesregleringNej
FörpackningsformatMultipack
FunktionTemp.regulator
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TJa
GivaranslutningM14x1/R1/2 utv. gänga enl. DIN 2999
ImpulsrörsmaterialKoppar, mat.nr 2.0090
Innehåller batterierNo
Kägel-/sätesförsegling materialNBR/mässing W. nr 2.0402
Kapillärrörlängd [m]2.0 m
Kavitationsfaktor0.40
Kvs-värden [m³/h]5.50 m³/h
Material DescriptionTERM.VATTENVENTIL AVTB-25
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max]90 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck [bar]16 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP10
Product line08
ProduktgruppTemperaturregulatorer
ProdukttypAVTB (snabb)
Reaktionstid öppen [sek]3 "
Reaktionstid stängd [sek]3 "
ReturbegränsarfunktionNej
SCIP ID nre5ea5b29-f762-4491-829e-0608242c1ea0
SCIP-dokumentproduktnamnAVTB PN16 25/5,5 20-60 2m int Rp return
Stand. för godkännandeETA VA 1.54/18952
Temperaturgivare materialKoppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare monteringGivare varmare
Temperaturgivare, diameter [mm]9.5 mm
Temperaturgivare, längd [mm]180 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max]60 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min]20 °C
TemperaturregleringJa
Tidskonstant [sek]3 "
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min]-20 °C
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialMässing CuZn40Pb2 W. nr 2.0402
Ventilkägla materialNBR-gummi
Ventilsäte, materialCr Ni stål W. nr 1.4301
VentilstorlekDN 25
Version för montageRetur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.714 Kilogram
Nettovikt1.638 Kilogram
Volym4.082 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421100912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm