AVTB
AVTB är en självverkande temperaturregulator som används för att reglera vattentemperaturen i hetvattentankar, värmeväxlare, oljeförvärmare osv. Regulatorn stängs när temperaturen stiger.
Regulatorn har en reglerventil, ett termostatiskt ställdon samt ett handtag för temperaturinställning. Det termostatiska ställdonet består av en bälg, ett kapillärrör och en givare.
Features and benefits
- Reglerar automatiskt vattentemperaturen i tankar och värmeväxlare.
- Brett inställningsområde för flexibla temperaturregleringstillämpningar.
- Lämplig för vatten- och glykolsyrasystem upp till 130 °C.