Kombinerad termostatisk regulator
Product types shown: 3

AVTB
AVTB är en självverkande temperaturregulator som används för att reglera vattentemperaturen i hetvattentankar, värmeväxlare, oljeförvärmare osv. Regulatorn stängs när temperaturen stiger.
Regulatorn har en reglerventil, ett termostatiskt ställdon samt ett handtag för temperaturinställning. Det termostatiska ställdonet består av en bälg, ett kapillärrör och en givare.
AVTQ
AVTQ är en självverkande flödeskompenserad temperaturregulator som främst används i fjärrvärmesystem med plattvärmeväxlare för momentan produktion av varmvatten. Den stängs med stigande givartemperatur.
Den har en permanent tomgångstemperaturinställningpå cirka 40 °C (DN15) och 35 °C (DN20), som utjämnas av en pilotventil med hjälp av flödeskompensationsprincipen under tappning. Temperaturen för tappning kan ställas in individuellt.
AVTQ förhindrar höga temperature i värmeväxlaren när inget varmvatten tappas genom att snabbt stänga av värmetillförseln. AVTQ kan användas med de flesta plattvärmeväxlare. Däremot bör värmeväxlartillverkaren kontaktas för att säkerställa att den valda värmeväxlaren har godkänts för användning med AVTQ.- Tryckstyrd öppning/stängning vid start/stopp av tappning.
- Obegränsad justering av drifttemperaturen.
- Tryckstyrd öppning/stängning vid start/stopp av tappning.

FJV
FJV är en självverkande temperaturregulator som används för att kontrollera:
- returvattentemperatur från varmvatten tankar i direktansluten fjärrvärme system
- returvattentemperatur i fjärrvärme system med blandningsslinga.
Regulatorn har en reglerventil, termostatstyrd ställdon och handtag för temperaturinställning. Termostatställdonet består endast av en bälg.
För områdes- och fjärrvärmesystem.- returvattentemperatur från varmvatten tankar i direktansluten fjärrvärme system