Danfoss logo
AVTQ-product-category

AVTQ

AVTQ är en självverkande flödeskompenserad temperaturregulator som främst används i fjärrvärmesystem med plattvärmeväxlare för momentan produktion av varmvatten. Den stängs med stigande givartemperatur.

Den har en permanent tomgångstemperaturinställningpå cirka 40 °C (DN15) och 35 °C (DN20), som utjämnas av en pilotventil med hjälp av flödeskompensationsprincipen under tappning. Temperaturen för tappning kan ställas in individuellt.

AVTQ förhindrar höga temperature i värmeväxlaren när inget varmvatten tappas genom att snabbt stänga av värmetillförseln. AVTQ kan användas med de flesta plattvärmeväxlare. Däremot bör värmeväxlartillverkaren kontaktas för att säkerställa att den valda värmeväxlaren har godkänts för användning med AVTQ.

  • Tryckstyrd öppning/stängning vid start/stopp av tappning.
  • Obegränsad justering av drifttemperaturen.

AVTQ-regulatorn består av ett termostatiskt ställdon, ett membranelement, en huvudventil och en styrventil. Termostatställdon med membranelement och huvudventil är installerade på fjärrvärmesidan (primärsidan). Membranelementet är via impulsrör anslutet till pilotventilen på tappvarmvattensidan (sekundärsidan).

Features and benefits

  • Förhindrar överhettning i värmeväxlare under tomgångsförhållanden.
  • Flödeskompenserad konstruktion säkerställer stabil varmvattentemperatur.
  • Kompatibel med de flesta plattvärmeväxlare för flexibel installation.