AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 30 °C - 65 °C, 2.3 m, Invändig gänga
003N8152
AVTB PN16 20/3,4 30-65 2,3m inv. Rp ti/re
003N8152
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | ISO 7/1 |
| Anslutningsstorlek | Rp 3/4 |
| Anslutningstyper | Invändig gänga |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Antal portar | 2 |
| Beskrivning | AVTB PN16 20/3,4 30-65 2,3m inv. Rp ti/re |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 10.00 bar |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesegenskaper | Linjär |
| Flödesreglering | Nej |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | Temp.regulator |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Impulsrörsmaterial | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Innehåller batterier | No |
| Kägel-/sätesförsegling material | NBR/mässing W. nr 2.0402 |
| Kapillärrörlängd [m] | 2.3 m |
| Kavitationsfaktor | 0.40 |
| Kvs-värden [m³/h] | 3.40 m³/h |
| Material Description | AVTB PN16 20/3,4 30-65 2,3m int Rp fl/re |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PN alternativt VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Temperaturregulatorer |
| Produkttyp | AVTB |
| Reaktionstid öppen [sek] | 25 " |
| Reaktionstid stängd [sek] | 25 " |
| Returbegränsarfunktion | Nej |
| Stand. för godkännande | ETA VA 1.54/18952 |
| Temperaturgivare material | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Temperaturgivare, diameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperaturgivare, längd [mm] | 150 mm |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 30 °C |
| Temperaturreglering | Ja |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Transporttemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | Mässing CuZn40Pb2 W. nr 2.0402 |
| Ventilkägla material | NBR-gummi |
| Ventilsäte, material | Cr Ni stål W. nr 1.4301 |
| Ventilstorlek | DN 20 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.55 Kilogram |
| Nettovikt | 1.473 Kilogram |
| Volym | 4.082 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |