Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 30 °C - 65 °C, 2.3 m, Utvändig gänga

003N5129

AVTB 25 Termostatisk ventil 30-65#C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardISO 228/1
AnslutningsstorlekG 1 1/4 A
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal per förpackningsformat10 antal
Antal portar2
BeskrivningAVTB 25 Termostatisk ventil 30-65#C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diameter [mm]25 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]10.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesegenskaperLinjär
FlödesregleringNej
FörpackningsformatMultipack
FunktionTemp.regulator
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
GivaranslutningM14x1/R1/2 utv. gänga enl. DIN 2999
ImpulsrörsmaterialKoppar, mat.nr 2.0090
Innehåller batterierNo
Kägel-/sätesförsegling materialNBR/DZR-mässing BS 2872/CZ132
Kapillärrörlängd [m]2.3 m
Kavitationsfaktor0.40
Kvs-värden [m³/h]5.50 m³/h
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 30-65 2,3m ext G flo/re
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max]130 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP10
Product line08
ProduktgruppTemperaturregulatorer
ProdukttypAVTB
Reaktionstid öppen [sek]25 "
Reaktionstid stängd [sek]25 "
ReturbegränsarfunktionNej
Stand. för godkännandeETA VA 1.54/18952
Temperaturgivare materialKoppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare, diameter [mm]9.5 mm
Temperaturgivare, längd [mm]150 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max]65 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min]30 °C
TemperaturregleringJa
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min]-20 °C
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialDZR-mässing BS 2872/CZ132
Ventilkägla materialNBR-gummi
Ventilsäte, materialCr Ni stål W. nr 1.4301
VentilstorlekDN 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.65 Kilogram
Nettovikt1.568 Kilogram
Volym4.082 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421100592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm