AVTB (snabb), PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Utvändig gänga
003N5113
AVTB 25 Termostatisk ventil 20-60#C
003N5113
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | ISO 228/1 |
| Anslutningsstorlek | G 1 1/4 A |
| Anslutningstyper | Utvändig gänga |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Antal portar | 2 |
| Beskrivning | AVTB 25 Termostatisk ventil 20-60#C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diameter [mm] | 25 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 10.00 bar |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesegenskaper | Linjär |
| Flödesreglering | Nej |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | Temp.regulator |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Givaranslutning | M14x1/R1/2 utv. gänga enl. DIN 2999 |
| Impulsrörsmaterial | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Innehåller batterier | No |
| Kägel-/sätesförsegling material | NBR/DZR-mässing BS 2872/CZ132 |
| Kapillärrörlängd [m] | 2.0 m |
| Kavitationsfaktor | 0.40 |
| Kvs-värden [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Material Description | TERM.VATTENVENTIL AVTB-25 UTV. |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] | 90 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PN alternativt VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Temperaturregulatorer |
| Produkttyp | AVTB (snabb) |
| Reaktionstid öppen [sek] | 3 " |
| Reaktionstid stängd [sek] | 3 " |
| Returbegränsarfunktion | Nej |
| Stand. för godkännande | ETA VA 1.54/18952 |
| Temperaturgivare material | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Temperaturgivare, diameter [mm] | 18.0 mm |
| Temperaturgivare, längd [mm] | 210 mm |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperaturreglering | Ja |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Transporttemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | DZR-mässing BS 2872/CZ132 |
| Ventilkägla material | NBR-gummi |
| Ventilsäte, material | Cr Ni stål W. nr 1.4301 |
| Ventilstorlek | DN 25 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.79 Kilogram |
| Nettovikt | 1.701 Kilogram |
| Volym | 4.082 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100486 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |