Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Funktion: Säkerhetsregulator för tryckreducering (SAV), SAVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 2 bar - 8 bar, Utvändig gänga, G 1 A, Version för montage: fri

003H6970

SAVD PN25 20/6,3 2-8 gänga tillopp/ret

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 1 A
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningSAVD PN25 20/6,3 2-8 gänga tillopp/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]20.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
Försegling DP, materialEPDM
FunktionSäkerhetsregulator för tryckreducering (SAV)
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.41
Kavitationsfaktor 25 %0.69
Kavitationsfaktor 50 %0.62
Kavitationsfaktor 75 %0.60
Kvs-värden [m³/h]6.30 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.02
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSAVD PN25 20/6,3 2-8 thread flow/ret
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypSAVD
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max]8.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]2.00 bar
TryckklassPN 25
TryckregulatorJa
Ventilhus, materialRödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, materialAvzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 20
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.687 Kilogram
Nettovikt6.687 Kilogram
Volym10.214 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104031194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm