AVA är en självverkande tryckavlastningsregulator som främst används i fjärrvärmesystem. Regulatorn är normalt stängd och öppnas vid ökat tryck.
Regulatorn är försedd med en reglerventil, ett ställdon med ett styrmembran och en fjäder för tryckreglering.
AVPA
AVPA är en självverkande differenstryckavlastande regulator som främst används i fjärrvärmesystem. Regulatorn är som regel stängd och öppnas vid stigande differenstryck.
Regulatorn har en reglerventil, ett ställdon med ett reglermembran och ett handtag för inställning av differenstrycket.
VFG 2
Valves for heating, district heating and cooling systems. The valves can be used with following actuators: Thermostats (TR) AFT...; Safety Temperature Monitor (STM) STFW and Actuators AMV(E) 655, 658 , 659.