AVA
AVA är en självverkande tryckavlastningsregulator som främst används i fjärrvärmesystem. Regulatorn är normalt stängd och öppnas vid ökat tryck.
Regulatorn är försedd med en reglerventil, ett ställdon med ett styrmembran och en fjäder för tryckreglering.
Features and benefits
- Öppnar automatiskt vid stigande tryck för att skydda systemkomponenter.
- Brett tryckinställningsområde för anpassningsbar avlastningskontroll.
- Lämplig för vatten- och glykolsyrasystem upp till 150 °C.