AVD(S) är en självverkande tryckreduceringsregulator som främst används i fjärrvärmesystem. Regulatorn är normalt öppen, och stänger vid ökande tryck.
Regulatorn är försedd med en reglerventil, ett ställdon med ett reglermembran och en fjäder för tryckreglering.
VFG 2
Valves for heating, district heating and cooling systems. The valves can be used with following actuators: Thermostats (TR) AFT...; Safety Temperature Monitor (STM) STFW and Actuators AMV(E) 655, 658 , 659.
VFG 2 / VFGS 2
The controllers STFW/VFG(S) 2 and STFW/AFT/VFG 2 are used for temperature control and temperature monitoring of drinking water and heating systems.