Danfoss logo
AVD / AVDS-product-category

AVD / AVDS

AVD(S) är en självverkande tryckreduceringsregulator som främst används i fjärrvärmesystem. Regulatorn är normalt öppen, och stänger vid ökande tryck.

Regulatorn är försedd med en reglerventil, ett ställdon med ett reglermembran och en fjäder för tryckreglering.

Features and benefits

  • Automatisk och exakt tryckreducering med en självverkande regulator som stänger vid stigande tryck för att säkerställa stabil systemdrift utan extern energi.
  • Flexibel och högpresterande design med ett brett tryckinställningsområde, flera storlekar och lämplighet för vatten eller ånga, vilket gör den idealisk för krävande fjärrvärmeapplikationer.