AVQML, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 1.3, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: fri
003L3616
AVQML, PN 25, DN 15, 4.1, External Thread
003L3616
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | G 3/4 A |
| Anslutningstyper | Utvändig gänga |
| Applikation | Fjärrvärme |
| Beskrivning | AVQML, PN 25, DN 15, 4.1, External Thread |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 8.00 bar |
| EPD tillgänglig | Yes |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde [m3/h] | 1.30 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Max] | 1.30 m³/h |
| Flödesbegränsning | Ja |
| Flödesreglering | Ja |
| Funktion | Flödesregulator med int. reglerventil |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Läckagenivå [% kvs] | 0.01 |
| Material Description | AVQML PN25 15/4,1 ext.thr |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 110 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | AVQML |
| SCIP ID nr | 595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AVQML |
| Slaglängd [mm] | 4.00 mm |
| Ställdonets membranmaterial | EPDM |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 25 |
| Tryckregulator | Nej |
| Ventilhus, material | DZR-mässing |
| Ventilkägla CV, material | PPSU |
| Ventilsäte, material | DZR brass |
| Ventilstorlek | DN 15 |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.534 Kilogram |
| Nettovikt | 0.477 Kilogram |
| Volym | 1.013 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792285 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |