Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 32, Flöde [m3/h]: 0.65 - 3.4, Utvändig gänga, G 1 3/4 A, Version för montage: fri

003L3597

AHQM PN16 32/6,3/0,14 utv. gän. tillopp/ret

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 1 3/4 A
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal per förpackningsformat6 antal
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAHQM PN16 32/6,3/0,14 utv. gän. tillopp/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]4.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flöde [m3/h]3.40 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]3.40 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.65 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]0.14 bar
FlödesbegränsningJa
FlödesregleringJa
FörpackningsformatMultipack
Försegling CV, materialEPDM
Försegling DP, materialEPDM
FunktionFlödesregulator med int. reglerventil
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypNone
Kavitationsfaktor0.60
Kännetecken
Värde
Kvs-värden [m³/h]6.30 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.05
Material DescriptionAHQM PN16 32/6,3/0,14 ext.thr flow/ret
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP10
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAHQM
Slaglängd [mm]5.00 mm
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16
TryckregulatorNej
Ventilhus, materialDZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilkägla CV, materialDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Ventilkägla DP, materialDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Ventilsäte, materialDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
VentilstorlekDN 32
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.336 Kilogram
Nettovikt2.336 Kilogram
Volym2.668 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421560730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm