AHQM, PN 16, DN 50, Flöde [m3/h]: 2.5 - 12.5, Utvändig gänga, G 2 1/2 A, Version för montage: fri
003L3602
AHQM PN16 50/20/0,2 utv. gän. tillopp/ret
003L3602
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | G 2 1/2 A |
| Anslutningstyper | Utvändig gänga |
| Antal portar | 2 |
| Applikation | Fjärrvärme |
| Beskrivning | AHQM PN16 50/20/0,2 utv. gän. tillopp/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 50 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 4.00 bar |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde [m3/h] | 12.50 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Max] | 12.50 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 2.50 m³/h |
| Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] | 0.20 bar |
| Flödesbegränsning | Ja |
| Flödesreglering | Ja |
| Försegling CV, material | Metall |
| Försegling DP, material | EPDM |
| Funktion | Flödesregulator med int. reglerventil |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | None |
| Kavitationsfaktor | 0.60 |
| Kvs-värden [m³/h] | 20.00 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Läckagenivå [% kvs] | 0.05 |
| Material Description | AHQM PN16 50/20/0,2 ext.thr flow/ret |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PN alternativt VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | AHQM |
| Slaglängd [mm] | 10.00 mm |
| Spindelns läge | Normalt öppen |
| Ställdonets membranmaterial | EPDM |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 16 |
| Tryckregulator | Nej |
| Ventilhus, material | Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventilkägla CV, material | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Ventilkägla DP, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4404 |
| Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4404 |
| Ventilstorlek | DN 50 |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 7.167 Kilogram |
| Nettovikt | 7.167 Kilogram |
| Volym | 18.135 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |