Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 40, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Flöde [m3/h]: 12 - 138, Fläns, Version för montage: fri

003G5582

Pressure independent control valve

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningsstorlekDN 100
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme och kyla
BeskrivningPressure independent control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]100 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]1.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.10 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max]15.00 bar
Flöde [m3/h]138.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]138.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]12.00 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]1.00 bar
FlödesbegränsningJa
FlödesregleringJa
Försegling CV, materialEPDM
Försegling DP, materialEPDM
FunktionFlödesregulator med int. reglerventil
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Kavitationsfaktor0.40
Kavitationsfaktor 100 %0.35
Kavitationsfaktor 25 %0.45
Kavitationsfaktor 50 %0.45
Kavitationsfaktor 75 %0.40
Kvs-värden [m³/h]160.00 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]0.01
Kännetecken
Värde
Läckagenivå [% kvs]0.01
Material DescriptionAFQMP 2 PN40 100/160/0,1-1 160 cm2 blue
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]40 bar
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAFQMP 2
Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystemKammare
Slaglängd [mm]19.00 mm
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets dimension [cm2]160 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max]1.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]0.10 bar
TryckklassPN 40
TryckregulatorNej
Ventilhus, materialGjutstål GP240GH (GS-C 25)
Ventilkägla CV, materialRostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilkägla DP, materialRostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilsäte DP materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 100
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt107 Kilogram
Nettovikt82 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym637.44 Liter
EAN/UPC5715162398579