Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 25, DN 80, 0.1 bar - 1 bar, Flöde [m3/h]: 8 - 100, Fläns, Version för montage: fri

003G5571

Pressure independent control valve

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekDN 80
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme och kyla
BeskrivningPressure independent control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]1.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.10 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max]20.00 bar
Flöde [m3/h]100.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]100.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]8.00 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]1.00 bar
FlödesbegränsningJa
FlödesregleringJa
Försegling CV, materialEPDM
Försegling DP, materialEPDM
FunktionFlödesregulator med int. reglerventil
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Kavitationsfaktor0.53
Kavitationsfaktor 100 %0.46
Kavitationsfaktor 25 %0.59
Kavitationsfaktor 50 %0.59
Kavitationsfaktor 75 %0.53
Kvs-värden [m³/h]80.00 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]0.01
Kännetecken
Värde
Läckagenivå [% kvs]0.01
Material DescriptionAFQMP 2 PN25 80/80 /0,1-1 160 cm2 blue f
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]25 bar
PN alternativt VSP40
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAFQMP 2
Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystemKammare
Slaglängd [mm]19.00 mm
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets dimension [cm2]160 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max]1.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]0.10 bar
TryckklassPN 25
TryckregulatorNej
Ventilhus, materialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla CV, materialRostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilkägla DP, materialRostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilsäte DP materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 80
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt82 Kilogram
Nettovikt57 Kilogram
Volym637.44 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5714279064797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm