AFQMP 2, PN 16, DN 80, 0.1 bar - 1 bar, Flöde [m3/h]: 8 - 100, Fläns, Version för montage: fri
003G5561
Pressure independent control valve
003G5561
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsstorlek | DN 80 |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal portar | 2 |
| Applikation | Fjärrvärme och kyla |
| Beskrivning | Pressure independent control valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 80 mm |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Flöde [m3/h] | 100.00 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Max] | 100.00 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 8.00 m³/h |
| Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] | 1.00 bar |
| Flödesbegränsning | Ja |
| Flödesreglering | Ja |
| Försegling CV, material | EPDM |
| Försegling DP, material | EPDM |
| Funktion | Flödesregulator med int. reglerventil |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | Adjustable |
| Kavitationsfaktor | 0.53 |
| Kavitationsfaktor 100 % | 0.46 |
| Kavitationsfaktor 25 % | 0.59 |
| Kavitationsfaktor 50 % | 0.59 |
| Kavitationsfaktor 75 % | 0.53 |
| Kvs-värden [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Läckage genom port max. [% kvs] | 0.01 |
| Läckagenivå [% kvs] | 0.01 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | AFQMP 2 PN16 80/80 /0,1-1,0 160 cm2 blue |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Övertryck [bar] [Max] | 16 bar |
| PN alternativt VSP | 25 |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | AFQMP 2 |
| Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystem | Kammare |
| Slaglängd [mm] | 19.00 mm |
| Spindelns läge | Normalt öppen |
| Ställdonets dimension [cm2] | 160 cm² |
| Ställdonets membranmaterial | EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt) |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckinställningsområde [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Tryckinställningsområde [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Tryckklass | PN 16 |
| Tryckregulator | Nej |
| Ventilhus, material | Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventilkägla CV, material | Rostfritt stål mat.nr 1.4021 |
| Ventilkägla DP, material | Rostfritt stål mat.nr 1.4021 |
| Ventilsäte DP material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
| Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
| Ventilstorlek | DN 80 |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 70.9 Kilogram |
| Nettovikt | 45.9 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 489.6 Liter |
| EAN/UPC | 5714279064575 |