Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 65, Flöde [m3/h]: 8.4 - 42, Fläns, Version för montage: fri

003G5515

Pressure independent control valve

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekDN 65
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme och kyla
BeskrivningPressure independent control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]65 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]20.00 bar
Flöde [m3/h]42.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]42.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]8.40 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]0.50 bar
FlödesbegränsningJa
FlödesregleringJa
Försegling CV, materialEPDM
Försegling DP, materialEPDM
FunktionFlödesregulator med int. reglerventil
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypFixed
Kavitationsfaktor0.65
Kavitationsfaktor 100 %0.52
Kavitationsfaktor 25 %0.67
Kavitationsfaktor 50 %0.67
Kavitationsfaktor 75 %0.60
Kvs-värden [m³/h]60.00 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]0.01
Läckagenivå [% kvs]0.01
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAFQM 2 PN25 65/60 /0,5 flange flow/ret
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]25 bar
PN alternativt VSP40
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAFQM 2
Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystemKammare
SCIP ID nrb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP-dokumentproduktnamnAFQM DN65-400
Slaglängd [mm]12.00 mm
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets dimension [cm2]160 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25
TryckregulatorNej
Ventilhus, materialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla CV, materialRostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilkägla DP, materialRostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilsäte DP materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 65
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt57.5 Kilogram
Nettovikt48 Kilogram
Volym416.295 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104522586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm