Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 25, DN 50, Flöde [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Fläns, Version för montage: Retur

003H6565

AVPQ PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 fläns ret

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAVPQ PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 fläns ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]1.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.20 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max]16.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flöde [m3/h]12.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]15.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.80 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]0.20 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringJa
Försegling DP, materialEPDM
FunktionDiff.trycks- och flödesregulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QJa
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.34
Kavitationsfaktor 25 %0.58
Kännetecken
Värde
Kavitationsfaktor 50 %0.52
Kavitationsfaktor 75 %0.50
Kvs-värden [m³/h]25.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.05
Material DescriptionAVPQ PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 flange ret
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVPQ
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25
TryckregulatorDifferenstrycksregulator
Ventilhus, materialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla DP, materialAvzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 50
Version för montageRetur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14.322 Kilogram
Nettovikt14.322 Kilogram
Volym26.496 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421540848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm