Differenstrycksregulatorer och flödesbegränsare/-regulatorer
Product types shown: 18

AVPB, AVPB-F (PN 16)
AVPB (-F) is a self-acting differential pressure controller with flow limitation primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version is without handle).
AVPB, AVPB-F (PN 25)
AVPB (-F) is a self-acting differential pressure controller with flow limitation primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version is without handle).
AVPQ (PN16)
AVPQ is a self-acting differential pressure and flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
Main data:
– DN 15-32
– kVS 1.6-10 m3/h
– Flow range: 0.06−7.3 m3/h
– PN 16
– Setting range (AVPQ): 0.1-0.5 bar / 0.2-1.0 bar
– Flow restrictor Δpb: 0.2 bar
– Temperature:
– Circ. water / glycolic water up to 30 %: 2 … 150 °C
– Connections:
– Ext. thread (weld-on, thread and flange tailpieces)
AVPQ, AVPQ 4 (PN 25)
AVPQ (4) is a self-acting differential pressure and flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting.
Intelligent elektriskt ställdon AMEi 6 iNET
AMEi 6 iNET ställdon för intelligent nätverksbalansering, möjliggör fjärrjustering av differenstrycksinställningen (Δp) på regulatorerna AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 och AFQMP 2 som används i fjärrvärme-/kylsystem.
Ändring av värmeförbrukningen kräver förändringar i värmedistributionen. Därför bör Δp optimeras vid varje grenledning. Med iNET kan Δp fjärrjusteras. Ingång för pumpoptimering.
Intelligent elektriskt ställdon AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET ställdon för intelligent optimering av fjärrvärme-/kylundercentralens drift. Automatisk justering av Δp-inställningen på AFP 2-, AFPB 2-, AFPQ 2- och AFQMP 2-regulatorer som används i DHC-system.
Lösning för dynamiska fjärrvärmesystem med ett brett spann av min-/maxflöde (tappvarmvattenservice) och för system med felaktigt dimensionerad reglerutrustning (överdimensionerade reglerventiler, fel val av ventil/karakteristik, dåligt reglerförhållande, osv.).
Den automatiska stabiliseringsfunktionen övervakar reglersignalen och stabiliserar oscillationer vid arbetsförhållanden med partiell/låg belastning genom att justera Δp över den motoriserade reglerventilen (MCV).
En konstant förbättring av MCV-driften i realtid ledde till stabilare reglering utan oscillationer och flöden som uppfyllde de verkliga behoven (överflödesskydd).
Detta ger stabila temperaturförhållanden på den sekundära sidan, förbättrad ΔT på den primära sidan och längre livslängd för installerad utrustning.