Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.07 - 1.6, 0.3 bar - 2 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Flöde

003H6556

AVPQ 4 PN25 15/2,5 0,3-2,0/0,2 gän. tillopp

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 3/4 A
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAVPQ 4 PN25 15/2,5 0,3-2,0/0,2 gän. tillopp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]2.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.30 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max]20.00 bar
Flöde [m3/h]1.40 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]1.60 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.07 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]0.20 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringJa
Försegling DP, materialEPDM
FunktionDiff.trycks- och flödesregulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QJa
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.41
Kavitationsfaktor 25 %0.69
Kavitationsfaktor 50 %0.62
Kännetecken
Värde
Kavitationsfaktor 75 %0.60
Kvs-värden [m³/h]2.50 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.02
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 15/2,5 0,3-2,0/0,2 thr flow
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVPQ 4
SCIP ID nr5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721
SCIP-dokumentproduktnamnAVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25
TryckregulatorDifferenstrycksregulator
Ventilhus, materialRödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, materialAvzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 15
Version för montageFlöde

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.424 Kilogram
Nettovikt5.424 Kilogram
Volym10.08 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421540756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm