AVPQ, PN 16, DN 25, Flöde [m3/h]: 0.1 - 6, 0.2 bar - 1 bar, Utvändigthread ISO 228/1, G 1 1/4 A, Version för montage: Retur
003H6487
AVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 gänga retur
003H6487
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | G 1 1/4 A |
| Anslutningstyper | Utvändigthread ISO 228/1 |
| Antal per förpackningsformat | 4 antal |
| Antal portar | 2 |
| Applikation | Fjärrvärme |
| Beskrivning | AVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 gänga retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 25 mm |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 12.00 bar |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde [m3/h] | 6.00 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Max] | 6.00 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 0.10 m³/h |
| Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] | 0.20 bar |
| Flödesbegränsning | Nej |
| Flödesreglering | Ja |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Försegling DP, material | EPDM |
| Funktion | Diff.trycks- och flödesregulator |
| Funktion VSP – P | Ja |
| Funktion VSP – Q | Ja |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | Adjustable |
| Kavitationsfaktor | 0.60 |
| Kavitationsfaktor 100 % | 0.38 |
| Kavitationsfaktor 25 % | 0.64 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kavitationsfaktor 50 % | 0.57 |
| Kavitationsfaktor 75 % | 0.55 |
| Kvs-värden [m³/h] | 8.00 m³/h |
| Läckagenivå [% kvs] | 0.02 |
| Material Description | AVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 thread ret |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PN alternativt VSP | 0 |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | AVPQ |
| SCIP ID nr | a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AVPQ PN16 DN15-32 |
| Spindelns läge | Normalt öppen |
| Ställdonets membranmaterial | EPDM |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 16 |
| Tryckregulator | Differenstrycksregulator |
| Ventilhus, material | Rödgods CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Ventilkägla DP, material | Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As |
| Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4571 |
| Ventilstorlek | DN 25 |
| Version för montage | Retur |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.29 Kilogram |
| Nettovikt | 3.29 Kilogram |
| Volym | 10.108 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540060 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |