Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Utvändig gänga, G 1 1/4 A, Version för montage: Retur

003H6448

AVPB PN25 25/8 0,2-1,0 gänga retur

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 1 1/4 A
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAVPB PN25 25/8 0,2-1,0 gänga retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]1.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.20 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max]20.00 bar
dPb virtuell0.2
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flöde [m3/h]3.50 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]4.50 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.20 m³/h
FlödesbegränsningJa
FlödesregleringNej
Försegling DP, materialEPDM
FunktionDiff.trycks- och flödesbegränsare
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QJa
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.38
Kavitationsfaktor 25 %0.64
Kännetecken
Värde
Kavitationsfaktor 50 %0.57
Kavitationsfaktor 75 %0.55
Kvs-värden [m³/h]8.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.02
Material DescriptionAVPB PN25 25/8 0,2-1,0 thread return
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP0
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVPB
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25
TryckregulatorDifferenstrycksregulator
Ventilhus, materialRödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, materialAvzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 25
Version för montageRetur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.707 Kilogram
Nettovikt3.707 Kilogram
Volym9.296 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421539675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm