AFPQ 24, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²
003G5721
Funktion: Diff.trycks- och flödesregulator
003G5721
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Applikation | Fjärrvärme och kyla |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 125 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] | 0.50 bar |
| Flödesbegränsning | Nej |
| Flödesreglering | Ja |
| Funktion | Diff.trycks- och flödesregulator |
| Husmaterial | Stål ma.t nr. 1.0345, förzinkad |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | Adjustable |
| Material Description | AFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,5 160cm2 yellow |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Montering (tillopp / retur) | flow |
| Nominellt tryck [bar] | 40 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Övertryck [bar] [Max] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Ställdon – Tryckflöde |
| Produkttyp | AFPQ 24 |
| Ställdonets dimension [cm2] | 160 cm² |
| Ställdonets membranmaterial | EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt) |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckinställningsområde [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Tryckinställningsområde [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Tryckklass | PN 40 |
| Tryckregulator | Differenstrycksregulator |
| Version för montage | Flöde |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 36.7 Kilogram |
| Nettovikt | 26.1 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5715162388495 |