AFPB-F, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²
003G1026
AFPB-F PB25/0,2 250 cm2 inv. fjäder
003G1026
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | AFPB-F PB25/0,2 250 cm2 inv. fjäder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 125 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 0.20 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 0.20 bar |
| dPb virtuell | 0.2 |
| Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] | 0.20 bar |
| Flödesbegränsning | Ja |
| Flödesreglering | Nej |
| Funktion | Diff.trycks- och flödesbegränsare |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | Fixed |
| Material Description | AFPB-F PB25 0,2 250cm2 int. spring |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Övertryck [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Ställdon – Tryckflöde |
| Produkttyp | AFPB-F |
| SCIP ID nr | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AFP/A/B |
| Slaglängd [mm] | 7.00 mm |
| Ställdonets dimension [cm2] | 250 cm² |
| Tryckinställningsområde [bar] [Max] | 0.20 bar |
| Tryckklass | PN 25 |
| Tryckregulator | Differenstrycksregulator |
| Version för montage | Retur |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 48.5 Kilogram |
| Nettovikt | 9.6 Kilogram |
| Volym | 65.25 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |