Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5621

Funktion: Diff.trycksregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]65 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]0.35 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.10 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionDiff.trycksregulator
HusmaterialStål ma.t nr. 1.0345, förzinkad
InställningstypAdjustable
Material DescriptionAFP 2 PN40 0,1-0,35 640cm2 yellow
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Övertryck [bar] [Max]40 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFP 2
Ställdonets dimension [cm2]640 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 40
TryckregulatorDifferenstrycksregulator
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt53.5 Kilogram
Nettovikt45.34 Kilogram
Volym181.384 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162388341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm