Ventiler för värme och kyla
Product types shown: 8

VF 2 / VF 3
VF 2- och VF 3-ventilerna är en kostnadseffektiv kvalitetslösning för de flesta vatten- och kyltillämpningar. Ventilerna är konstruerade för att kombineras med följande ställdon:
- DN 15-50 med ställdonen AMV(E) 335, AMV(E) 435 eller AMV(E) 438 SU. Med ställdonen AMV(E) 25 (SU/SD) eller AMV(E) 35 (med adapter 065Z0311);
- DN 65, 80 med ställdonen AMV(E) 335 eller AMV(E) 435. Med ställdonet AMV(E) 56 (med adapter 065Z0312);
- DN 100 med ställdon AMV(E) 55/56 eller AMV(E) 65x;
- DN 125, 150 med ställdon AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x eller AMV(E) 85/86;
- DN 200-300 med ställdon AME 685 eller AME 855.

VG / VGF (PN 25)
VG and VGF are pressure relieved 2-way normally open (NO) valves, designed to be combined with: AVT thermostatic actuators; STM safety temperature monitors; STL safety temperature limiters. In combination with AVT thermostatic actuators, valves can be used primarily: for domestic hot water (DHW) production (Hot water tanks; Storage charge systems; Instantaneous domestic hot water production); and in mixing loops and room heating systems as well.

VGU / VGUF
VGU and VGUF are pressure relieved 2-way normally closed (NC) valves, designed to be combined with:
- AVT Temperature actuators;
- AMV(E) 20 / AMV(E) 30 electrical actuators;
- AMV(E) 23 / AMV(E) 33 electrical actuators with spring return function.
In combination with AVT temperature actuators and AMV(E) electrical actuators, valves can be used primarily in cooling systems.
VL 2 / VL 3
VL 2- och VL 3-ventiler ger en kostnadseffektiv kvalitetslösning för de flesta vatten- och kylapplikationer.
Ventilerna är konstruerade för att kombineras med följande ställdon:
- DN 15-50 med ställdonen AMV(E) 435 eller AMV(E) 438 SU. Med ställdonen AMV(E) 25 (SU/SD) eller AMV(E) 35 (med adapter 065Z0311).
- DN 65-80 med ställdonen AMV(E) 435. Med ställdonet AMV(E) 56 (med adapter 065Z0312).
- DN 100 med ställdonen AMV(E) 55 eller AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 eller AMV(E) 659.
Kombinationer med andra ställdon kan ses under Tillbehör.
VMV
VMV är en 3-vägs blandningsventil av sätestyp avsedd för reglering av tilloppstemperatur.
Den kan kombineras med:
• AMV(E) 10, 13 elektriskt ställdon
• AMV 150 + AMV(E) 130/140, elektriskt ställdon
• ABV termohydrauliskt ställdon (NC-version endast för DN15 och DN20).
• VMV 15 och 20 kan även användas tillsammans med regulatordelarna RAVK för styrning av tappvarmvatten.
VRB 2 / VRB 3
VRB-ventiler ger en kostnadseffektiv kvalitetslösning för de flesta vattenoch kylapplikationer.
Ventilerna är konstruerade för att kombineras med följande ställdon:- Ställdonen AMV(E) 435 och AMV(E) 438 SU.
- Ställdonen AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (med adapter 065Z0311).

VRG 2/VRG 3
VRG-ventiler ger en kostnadseffektiv kvalitetslösning för de flesta vatten- och kylapplikationer.
Ventilerna är konstruerade för att kombineras med följande ställdon:
- Med AMV(E) 435 eller AMV(E) 438 SU.
- Med ställdonen AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (med adapter 065Z0311).
Ställdonskombinationerna är tydliga under avsnittet Mått.