VL 2 / VL 3
VL 2- och VL 3-ventiler ger en kostnadseffektiv kvalitetslösning för de flesta vatten- och kylapplikationer.
Ventilerna är konstruerade för att kombineras med följande ställdon:
- DN 15-50 med ställdonen AMV(E) 435 eller AMV(E) 438 SU. Med ställdonen AMV(E) 25 (SU/SD) eller AMV(E) 35 (med adapter 065Z0311).
- DN 65-80 med ställdonen AMV(E) 435. Med ställdonet AMV(E) 56 (med adapter 065Z0312).
- DN 100 med ställdonen AMV(E) 55 eller AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 eller AMV(E) 659.
Kombinationer med andra ställdon kan ses under Tillbehör.
Features and benefits
- Bubbeltät konstruktion DN 15-80
- Mekanisk snäppanslutning av AMV(E) 435
- Tillhörande 2- och 3-portsventil
- Lämplig för fördelningsapplikationer (3-portar)