Danfoss logo
VF 2 / VF 3-product-category

VF 2 / VF 3

VF 2- och VF 3-ventilerna är en kostnadseffektiv kvalitetslösning för de flesta vatten- och kyltillämpningar. Ventilerna är konstruerade för att kombineras med följande ställdon:

  • DN 15-50 med ställdonen AMV(E) 335, AMV(E) 435 eller AMV(E) 438 SU. Med ställdonen AMV(E) 25 (SU/SD) eller AMV(E) 35 (med adapter 065Z0311);
  • DN 65, 80 med ställdonen AMV(E) 335 eller AMV(E) 435. Med ställdonet AMV(E) 56 (med adapter 065Z0312);
  • DN 100 med ställdon AMV(E) 55/56 eller AMV(E) 65x;
  • DN 125, 150 med ställdon AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x eller AMV(E) 85/86;
  • DN 200-300 med ställdon AME 685 eller AME 855.

Möjliga ställdonskombinationer framgår av avsnittet ”Mått”.

Features and benefits

  • mjuk tätningskonstruktion, DN15-80, 200-300
  • mekanisk snäppanslutning av AMV(E) 335 och AMV(E) 435
  • 2- och 3-vägsventil
  • lämplig för fördelningstillämpningar (3 portar)