Danfoss logo
Förgreningsrör SSM-product-category

Förgreningsrör SSM

SSM-fördelaren är konstruerad för att styra vattenflödet i golvvärmesystem. Varje rörkrets i golvvärmesystemet är ansluten till fördelaren, vilket möjliggör individuell styrning av vattenflödet eller värmetillförseln till varje rum i byggnaden.
Grenröret består av ett framledningsrör och ett returledningsrör. Framledningsröret möjliggör individuell avstängning av varje rörkrets via en flödesmätare eller avstängningsventil. Returledningsröret är utrustat med en inbyggd ventil, vilket säkerställer optimal hydronisk balans i systemet.
De inbyggda ventilerna kan styras av termiska ställdon, eventuellt via en mekanisk rumsgivare. Grenröret finns i moduler med upp till 12 kretsar. Kulventiler erbjuds som tillval för positiv avstängning mellan grenröret och systemet.
Varje SSM-grenrör är försett med en manuell luftventil och en 360° svängbar dräneringsventil.

Features and benefits

  • Inbyggd ventil med toppmodern synlig förinställning kompenserar för olika rörledningslängder
  • Packboxar med korrosionsbeständig stift
  • Styrventil möjliggör användning av ställdon och kontroller
  • Ingen igensättning, om ingen värme, öppna förinställningen helt på N och låt smutsen passera
  • Flödesmätare med visuell flödesindikering
  • Roterande svängbart avlopp för enkel åtkomst vid tömning, påfyllning och spolning
  • Lättviktsdesign:
    • Mindre bly
    • Mindre vatten
    • Färre metaller
  • Avstängningsfunktion möjliggör isolering av enskilda rörkretsar för service och felsökning
  • Grenrör i ett stycke (integrerat luftventil och dränering) minskar risken för läckage
  • Fördelarhus i rostfritt stål
    • Mindre mässing
    • Lättare vikt och utmärkt korrosionsbeständighet
    • Låg värmeledningsförmåga - mindre värmeförlust