Fördelare
Unlike many other manufacturers of floor heating manifolds offering ready-mounted manifold sets, we offer a wide range of high-quality components to make one yourself. This way you can choose the components based on requirements and establish the best possible manifold suited for the job.
Product types shown: 2

Förgreningsrör SSM
SSM-fördelaren är konstruerad för att styra vattenflödet i golvvärmesystem. Varje rörkrets i golvvärmesystemet är ansluten till fördelaren, vilket möjliggör individuell styrning av vattenflödet eller värmetillförseln till varje rum i byggnaden.
Grenröret består av ett framledningsrör och ett returledningsrör. Framledningsröret möjliggör individuell avstängning av varje rörkrets via en flödesmätare eller avstängningsventil. Returledningsröret är utrustat med en inbyggd ventil, vilket säkerställer optimal hydronisk balans i systemet.
De inbyggda ventilerna kan styras av termiska ställdon, eventuellt via en mekanisk rumsgivare. Grenröret finns i moduler med upp till 12 kretsar. Kulventiler erbjuds som tillval för positiv avstängning mellan grenröret och systemet.
Varje SSM-grenrör är försett med en manuell luftventil och en 360° svängbar dräneringsventil.