Termoställdon
Product types shown: 3

Actuator ABNM A5 LOG for AB-QM, 0-10 V Proportional
Säkerhetsfunktionsversioner: SD (fjädernedåt), SU (s. ABNM A5 0-10V termiskt ställdon har utformats specifikt för användning med AB-QM-ventiler DN10-32/½-1¾ tum i värme- och kylapplikationer.
Styrning sker med en 0-10 V-signal, som tillhandahålls antingen av en rumstermostat från tredje part, i de flesta fall av ett centralt direkt digitalt styrsystem (DDC). Ställdonet omvandlar 0-10 V-signalen till en proportionell ställdonrörelse, som kan vara antingen linjär (ABNM A5 LIN) eller logaritmisk/likprocentig (ABNM A5 LOG).
För fläktkonvektorer eller kyltaksapplikationer rekommenderas att välja en logaritmisk version (vatten-luft-värmeväxlare). Resultatet blir ett linjärt systemsvar och därmed optimal rumstemperaturreglering. (fjädernedåt)
Ställdon ABN A5 för AB-QM, On/Off
Det termiska ställdonet ABN A5 är särskilt utformat för användning med AB-QM-ventiler i dimensionerna DN10–32/½-1¼ tum i uppvärmnings- och kylanläggningar.
Ställdonet kan kontrolleras via en tvåpunktsregulator (på/av) eller PWM-styrenhet. Signalerna går antingen via en rumstermostat eller ett centralt digitalt styrsystem (DDC).
Termoställdon TWA-Q
Danfoss termoställdon TWA-Q används med Danfoss tryckoberoende reglerventiler (PICV) av typen AB-QM DN10-32.
Ställdonet kan styras med en on/off-regulator, med pulsbreddsmodulering (PWM) eller en omkopplare.
De tillhandahåller en högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning för kontroll av varm- och/eller kallvatten för fläktkonvektorer, små värmare och kylare i temperaturregleringssystem.