Danfoss logo
Termoställdon TWA-Q-product-category

Termoställdon TWA-Q

Danfoss termoställdon TWA-Q används med Danfoss tryckoberoende reglerventiler (PICV) av typen AB-QM DN10-32.

Ställdonet kan styras med en on/off-regulator, med pulsbreddsmodulering (PWM) eller en omkopplare.

De tillhandahåller en högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning för kontroll av varm- och/eller kallvatten för fläktkonvektorer, små värmare och kylare i temperaturregleringssystem.

Features and benefits

  • Spänningsmatning på 24 VAC/VDC eller 230 VAC
  • Lägesindikator
  • Normalt stängd (NC) eller normalt öppen (NO) version
  • Max. medietemperatur 95 °C
  • Kabel medföljer, halogenfri som tillval