Actuator ABNM A5 LOG for AB-QM, 0-10 V Proportional
Säkerhetsfunktionsversioner: SD (fjädernedåt), SU (s. ABNM A5 0-10V termiskt ställdon har utformats specifikt för användning med AB-QM-ventiler DN10-32/½-1¾ tum i värme- och kylapplikationer.
Styrning sker med en 0-10 V-signal, som tillhandahålls antingen av en rumstermostat från tredje part, i de flesta fall av ett centralt direkt digitalt styrsystem (DDC). Ställdonet omvandlar 0-10 V-signalen till en proportionell ställdonrörelse, som kan vara antingen linjär (ABNM A5 LIN) eller logaritmisk/likprocentig (ABNM A5 LOG).
För fläktkonvektorer eller kyltaksapplikationer rekommenderas att välja en logaritmisk version (vatten-luft-värmeväxlare). Resultatet blir ett linjärt systemsvar och därmed optimal rumstemperaturreglering. (fjädernedåt)
Features and benefits
- Finns som normalt stängd (NC)
- Detektering av öppnings- och stängningspunkt för AB-QM
- Halogenfri kabel för instickning
- Enkel snap-on-installation
- Ställdonets orientering i valfri installationsposition
- Först-öppen-funktion (NC-versioner)
- Kompakt format, små mått
- Ljudlös och underhållsfri
- All round function indicator
- Noiseless and maintenance-free