MTCV
MTCV är en termostatisk balanserande ventil med flera funktioner som används i installationer med cirkulerande tappvarmvatten i bostäder.
MTCV skapar termisk balans i tappvarmvatteninstallationer genom att hålla en konstant temperatur i systemet och därmed begränsa flödet i cirkulationsrören till den lägsta nivå som krävs.
För att tillmötesgå allt högre krav på dricksvat-tenkvalitet är Danfoss MTCV-ventiler tillverka-de av korrosionsbeständiga material med låg blyhalt:
- Ventilhuset är tillverkat av rg5-bronsmaterial.
- Komponenter med låg blyhalt.
- H uvudkäglan är tillverkad av tekniskt avancerad polymer POM-C.
Features and benefits
- En automatisk (självverkande) desinficeringsmodul – termoelement.
- En elektronisk regulator med termiskt ställdon TWA och temperaturgivare Pt1000.