Danfoss logo
MTCV-product-category

MTCV

MTCV är en termostatisk balanserande ventil med flera funktioner som används i installationer med cirkulerande tappvarmvatten i bostäder.
MTCV skapar termisk balans i tappvarmvatteninstallationer genom att hålla en konstant temperatur i systemet och därmed begränsa flödet i cirkulationsrören till den lägsta nivå som krävs.
För att tillmötesgå allt högre krav på dricksvat-tenkvalitet är Danfoss MTCV-ventiler tillverka-de av korrosionsbeständiga material med låg blyhalt:
    - Ventilhuset är tillverkat av rg5-bronsmaterial.
    - Komponenter med låg blyhalt.
    - H uvudkäglan är tillverkad av tekniskt avancerad polymer POM-C.

Features and benefits

  • En automatisk (självverkande) desinficeringsmodul – termoelement.
  • En elektronisk regulator med termiskt ställdon TWA och temperaturgivare Pt1000.