XB52
XB 52 är en kopparlödd värmeväxlare som har utformats och konfigurerats för fjärrvärme, fjärrkylning och andra värmeapplikationer. XB 52-värmeväxlaren kommer att finnas i plattkorrugering M. Den kommer att finnas som 1-slagsversion (med 4 anslutningar) och 2-slagsversion (med 6 anslutningar). Värmeväxlare kan dimensioneras i Danfoss beräkningsprogramvara Hexact som kan hämtas från hexact.danfoss.com.
Micro Plate-värmeväxlare – en revolutionerande teknik från Danfoss. Micro Plate-värmeväxlare har ett unikt plattmönsteroch möjliggör en mer effektiv överföring av värme än tidigare värmeväxlarmodeller.
Features and benefits
- Energi- och kostnadsbesparingar
- Bättre värmeöverföring
- Lägre tryckfall
- Mer flexibel konstruktion
- Längre hållbarhet