Micro Plate™ Brazed Plate Heat Exchangers
Product types shown: 10

XB05
XB05 is heat exchanger, designed and configured for District Heating, District Cooling and other Heating applications. Micro Plate Heat Exchangers - a revolutionary technology from Danfoss. Characterized by their unique plate pattern, MPHEs enable heat to be transferred more effectively than any previous model of heat exchangers.

XB12
XB12 is copper brazed heat exchanger, designed and configured for District Heating, District Cooling and other Heating applications.Heat exchanger XB12 will be available in plate corrugation H, M and L. It will be available in 1-pass (with 4 connections) and 2-pass version (with 6 connections). Heat exchangers can be dimensioned in Danfoss calculation software “Hexact” which can be downloaded from hexact.danfoss.com.
Micro Plate Heat Exchangers - a revolutionary technology from Danfoss.
Characterized by their unique plate pattern, MPHEs enable heat to be transferred more efficient than any previous model of heat exchangers.
XB25
Micro Plate Heat Exchangers - a revolutionary technology from Danfoss.
Characterized by their unique plate pattern, MPHEs enable heat to be transferred more efficient than any previous model of heat exchangers.
XB25 is copper brazed heat exchanger, designed and configured for District Heating, District Cooling and other Heating applications.
XB37
XB37 is brazed heat exchanger, designed and configured for District Heating, District Cooling and other Heating applications.
Micro Plate Heat Exchangers - a revolutionary technology from Danfoss. Characterized by their unique plate pattern, MPHEs enable heat to be transferred more efficient than any previous model of heat exchangers.
XB52
XB 52 är en kopparlödd värmeväxlare som har utformats och konfigurerats för fjärrvärme, fjärrkylning och andra värmeapplikationer. XB 52-värmeväxlaren kommer att finnas i plattkorrugering M. Den kommer att finnas som 1-slagsversion (med 4 anslutningar) och 2-slagsversion (med 6 anslutningar). Värmeväxlare kan dimensioneras i Danfoss beräkningsprogramvara Hexact som kan hämtas från hexact.danfoss.com.
Micro Plate-värmeväxlare – en revolutionerande teknik från Danfoss. Micro Plate-värmeväxlare har ett unikt plattmönsteroch möjliggör en mer effektiv överföring av värme än tidigare värmeväxlarmodeller.
XB59
XB59 är en kopparlödd värmeväxlare som har konstruerats och konfigurerats för fjärrvärme- fjärrkylnings- och andra uppvärmningstillämpningar.
Mikroplattvärmeväxlare – en revolutionerande teknik från Danfoss. Mikroplattvärmeväxlare har ett unikt plattmönster och möjliggör en mer effektiv överföring av värme än tidigare värmeväxlarmodeller.
XB61
XB61 är en kopparlödd värmeväxlare som har konstruerats och konfigurerats för fjärrvärme-, fjärrkylnings- och andra uppvärmningstillämpningar.Mikroplattvärmeväxlare – en revolutionerande teknik från Danfoss. Mikroplattvärmeväxlare har ett unikt plattmönster och möjliggör en mer effektiv överföring av värme än tidigare värmeväxlarmodeller.

XB66
XB66 är en kopparlödd värmeväxlare som har konstruerats och konfigurerats för fjärrvärme-och fjärrkylningsapplikationer samt andra värmeapplikationer.Micro Plate-värmeväxlare – en revolutionerande teknik från Danfoss. Micro Plate-värmeväxlare har ett unikt platt-mönster och möjliggör en mer effektiv över-föring av värme än tidigare värmeväxlarmodeller.

XB71
XB71 är en kopparlödd värmeväxlare i mässing som har konstruerats och konfigurerats för fjärrvärme-, fjärrkylnings- och andra värmeapplikationer.Micro Plate-värmeväxlare – en revolutionerande teknik från Danfoss. Micro Plate-värmeväxlare har ett unikt plattmönster och möjliggör en mer effektiv överföring av värme än tidigare värmeväxlarmodeller.