Danfoss logo
Thermostat, RT14E_017-509866,017-617966

Termostat, RT14E

017-617966

Temperaturområde [°C]: -5 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT guld, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP66

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat15 antal
ATEX produkt text-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. vid max. område [°C] [Max]10.0 °C
Diff. vid max. område [°C] [Min]2.0 °C
Diff. vid min. område [°C] [Max]8.0 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min]2.0 °C
Differens typJusterbar
El. ansl. strl.2xPg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-4/-5
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typAdsorption
Givarstorlek (Ø x L) [tum]3/8 x 4 1/4 in
Givarstorlek (Ø x L) mm9.5 x 110 mm
GodkännandeRoHS KinaATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]196 7/8 in
Kapslingsgrad IPIP66
Kontakt belastningCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
Kontaktfunk.SPDT guld
Längd på kapillärrör [mm]5000 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionRT14E Thermostat M/15 ATEX
Max. givartemperatur [°C]150 °C
Max. givartemperatur [°F]302.0 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypRT14E
ResetAuto
SCIP ID nrc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP-dokumentproduktnamnRT Thermo & RT Diff. Thermo
ServicerbarKontaktsystem
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVKortslutningsskydd, säkring: 10A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,2–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,2–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,2–2,5mm2
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-5 °C
Temperaturområde [°F] [Max]86 °F
Temperaturområde [°F] [Min]23 °F
Typ av givareFjärrbulbgivare

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.127 Kilogram
Nettovikt0.994 Kilogram
Volym2.685 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428986229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm