Danfoss logo
F017-_0023_RT_522066

Termostat, RT8

017-506366

Temperaturområde [°C]: -20 - 12, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP66

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat15 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. vid max. område [°C] [Max]7.0 °C
Diff. vid max. område [°C] [Min]1.5 °C
Diff. vid min. område [°C] [Max]7.0 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min]1.5 °C
Differens typJusterbar
El. ansl. strl.2xPg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-4/-5
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typAdsorption
Givarstorlek (Ø x L) [tum]3/8 x 4 1/4 in
Givarstorlek (Ø x L) mm9.5 x 110 mm
GodkännandeRoHS KinaCCCCEEACGLLVDRMRSRoHSUA
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]78 3/4 in
Kapslingsgrad IPIP66
Kontakt belastningAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]2000 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionTERMOSTAT RT8 -20-+12 GR
Max. givartemperatur [°C]145 °C
Max. givartemperatur [°F]293.0 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-50 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-58 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypRT8
ResetAuto
SCIP ID nrc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP-dokumentproduktnamnRT Thermo & RT Diff. Thermo
ServicerbarKontaktsystem
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVKortslutningsskydd, säkring: 10A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,2–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,2–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,2–2,5mm2
Temperaturområde [°C] [Max]12 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-20 °C
Temperaturområde [°F] [Max]54 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-4 °F
Typ av givareFjärrbulbgivare

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt980 Gram
Nettovikt890.5 Gram
Volym2.685 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428519335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm