Danfoss logo
RT temperature Switch with room sensor

Termostat, RT17

017-152066

Temperaturområde [°C]: -50 - -15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Rumsgivare, Kapslingsgrad IP: IP66

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat12 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. vid max. område [°C] [Max]5.0 °C
Diff. vid max. område [°C] [Min]1.5 °C
Diff. vid min. område [°C] [Max]7.0 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min]2.2 °C
Differens typJusterbar
El. ansl. strl.2xPg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-4/-5
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
Fyllning typAnge fuktighet
GodkännandeRoHS KinaCCCCEEACLVDRoHSUA
Identisk produkt017-511766
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP66
Kontakt belastningAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionRT17 Thermostat I/12
Max. givartemperatur [°C]100 °C
Kännetecken
Värde
Max. givartemperatur [°F]212.0 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-50 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-58 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypRT17
ResetAuto
SCIP ID nrc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP-dokumentproduktnamnRT Thermo & RT Diff. Thermo
ServicerbarKontaktsystem
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVKortslutningsskydd, säkring: 10A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,2–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,2–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,2–2,5mm2
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]5 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
Typ av givareRumsgivare

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.91 Kilogram
Nettovikt0.798 Kilogram
Volym3.33 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428517607
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm