Danfoss logo
KPU61 Thermostat M/14, WEB060L8011

Termostat, KPU69

060L5217

Termostat, Produkttyp: KPU69, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrluftspole, Temperaturområde [°C] [Min]: -4, Temperaturområde [°C] [Max]: 35

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat14 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. vid max. område [°F] [Max]13.0 °F
Diff. vid max. område [°F] [Min]3.0 °F
Diff. vid min. område [°F] [Max]45.0 °F
Diff. vid min. område [°F] [Min]8.0 °F
Differens typJusterbar
El. ansl. strl.7/8 tum
Elektr. ansl. noteringför ½ tum hanrörgänga
Elektr. spec. standardEN 60947-4/-5
Elektrisk anslutningHål
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typÅnga
Givarstorlek (Ø x L) [tum]3/8 x 2 3/4 in
Givarstorlek (Ø x L) mm9.5 x 70 mm
GodkännandeCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Ingående delarVinkelfästeSkruvar
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]80 in
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Kontakt belastning120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRAStyrbelastning: 120/240V dc 12W
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]2030 mm
Material DescriptionTERMOSTAT KPU69 B AUT 2M
Kännetecken
Värde
Max. givartemperatur [°C]121 °C
Max. givartemperatur [°F]250.0 °F
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTemperaturreglering
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKPU69
ResetAuto
SCIP ID nrc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPS KPU Thermostat
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Temperaturområde [°C] [Max]35 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-4 °C
Temperaturområde [°F] [Max]95 °F
Temperaturområde [°F] [Min]25 °F
Typ av givareFjärrluftspole
UL godk. fil nummerE31024
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.79 Kilogram
Nettovikt0.751 Kilogram
Volym1.624 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428075633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm