Termostat, KPU19
060L2152
Termostat, Produkttyp: KPU19, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Rumsgivare, Temperaturområde [°C] [Min]: -34, Temperaturområde [°C] [Max]: 27
060L2152
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Antal per förpackningsformat | 16 antal |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. vid max. område [°F] | 12.6 °F |
| Diff. vid min. område [°F] | 3.6 °F |
| Differens typ | Justerbar |
| El. ansl. strl. | 7/8 tum |
| Elektr. ansl. notering | for ½ in male pipe thread |
| Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
| Elektrisk anslutning | Hål |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Givarstorlek (Ø x L) mm | 42 x 40 mm |
| Godkännande | C UL US UL873 |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
| Kontakt belastning | 0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Material Description | - |
| Max. givartemperatur [°C] | 60 °C |
| Max. givartemperatur [°F] | 140.0 °F |
| Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 140 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -31 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Temperaturreglering |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Termostat |
| Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
| Produkttyp | KPU19 |
| Reset | Auto |
| SCIP ID nr | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | KP KPS KPU Thermostat |
| Servicerbar | Nej |
| SS-EN60947 elektriska egenskaper | Isolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| SS-EN60947 kopplingsegenskaper | Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2 |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 27 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -34 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 80 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -30 °F |
| Typ av givare | Rumsgivare |
| UL godk. fil nummer | E96053 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.45 Kilogram |
| Nettovikt | 0.04 Kilogram |
| Volym | 1.343 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906586 |
| Proposition 65 | Cancer |