Danfoss logo
Termostat, BLS-product-details

Termostat, BLS

061G7011

Brytare och termostater

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat18 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Längd på kapillärrör [mm]1000 mm
Material DescriptionBLS Thermostat C1020L1Q08
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörNej
ProdukttypBLS
ServicerbarNej
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
TypbeteckningBLS-C1020L1Q08

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.431 Kilogram
Nettovikt0.427 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.979 Liter
EAN/UPC5702428276689