Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

Pressostat, RT5AL

017L001766

Reglerområde Pe: 4 - 17, Kontaktfunk.: SPDT (neutral zon), Reset: Auto, Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 12 x 1.5, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat15 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.2xPg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-4/-5
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeRoHS KinaCCCCEEACLVDRoHSUA
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP66
KöldmediumR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
Kontakt belastningAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kontaktdifferens [bar]0.35 bar
Kontaktfunk.SPDT (neutral zon)
Material DescriptionPRES RT5AL 6MM SKÄRRING
Max. Arbetstryck [bar]22.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]320 psig
Max. neutral zon [bar]1.40 bar
Max. testtryck [bar] Pe25.0 bar
Max. testtryck [psig]363.0 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypRT5AL
Regleringsområde [bar] Pe [Max]17.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]4.00 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max]246.60 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]58.00 psig
ResetAuto
SCIP ID nrf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-dokumentproduktnamnRT Presso_Diff.Presso
ServicerbarKontaktsystem
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVKortslutningsskydd, säkring: 10A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,2–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,2–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,2–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.12 x 1.5
Tryckansl. noteringarSkärring 6mm rör
Tryckansl. stdISO 8434-1
Tryckansl. typM
UL-godkända köldmedierR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.88 Kilogram
Nettovikt0.77 Kilogram
Volym2.685 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428042659
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm