Danfoss logo
RT5E Pressure switch, G3/8, code 017-525266

Pressostat, RT117E

017-529866

Reglerområde Pe: 10 - 30, Differens [bar]: 1 - 4, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 42

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat15 antal
ATEX produkt text-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Max]4.00 bar
Differens [bar] [Min]1.00 bar
Differens [psi] [Max]58.00 psi
Differens [psi] [Min]14.50 psi
El. ansl. strl.2xPg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-4/-5
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeRoHS KinaATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACRoHSTYSKUA
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP66
Kontakt belastningCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Kontaktfunk.SPDT guld
Material DescriptionRT117E Pressure Control, II 2G Ex ia IIC
Max. Arbetstryck [bar]42.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]610 psig
Max. testtryck [bar] Pe47.0 bar
Max. testtryck [psig]682.0 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypRT117E
Regleringsområde [bar] Pe [Max]30.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]10.00 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max]435.10 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]145.00 psig
ResetAuto
SCIP ID nrf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-dokumentproduktnamnRT Presso_Diff.Presso
ServicerbarKontaktsystem
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVKortslutningsskydd, säkring: 10A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,2–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,2–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,2–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.3/8
Tryckansl. stdISO 228-1
Tryckansl. typG

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.16 Kilogram
Nettovikt1.046 Kilogram
Volym2.685 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423243341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm