Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

Pressostat, RT110

017-529266

Reglerområde Pe: 0.2 - 3, Differens [bar]: 0.08 - 0.25, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 7

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat15 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Max]0.25 bar
Differens [bar] [Min]0.08 bar
Differens [psi] [Max]3.60 psi
Differens [psi] [Min]1.20 psi
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.2xPg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-4/-5
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeRoHS KinaBVCCCCEDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP66
KategoriIV
Kontakt belastningAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kontaktfunk.SPDT
Kontaktklassificering vid 250000 cyklerAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Material DescriptionPRESSOSTAT RT 110 MARIN UTF.
Max. Arbetstryck [bar]7.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]100 psig
Max. testtryck [bar] Pe8.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. testtryck [psig]116.0 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-50 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-58 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypRT110
Regleringsområde [bar] Pe [Max]3.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]0.20 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max]43.50 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]2.90 psig
ResetAuto
SCIP ID nrf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-dokumentproduktnamnRT Presso_Diff.Presso
ServicerbarKontaktsystem
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVKortslutningsskydd, säkring: 10A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,2–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,2–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,2–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.3/8
Tryckansl. stdISO 228-1
Tryckansl. typG

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.001 Kilogram
Nettovikt0.896 Kilogram
Volym2.685 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423121335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm