Pressostat, RT35W
017-528066
Differens [bar]: 0.1, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 7
017-528066
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 15 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differens [bar] | 0.10 bar |
| Differens [psi] | 1.50 psi |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | 2xPg 13.5 |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
| Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
| Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
| Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | RoHS KinaCCCCEEACLVDPEDRoHSTYSKUA |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP66 |
| Kategori | IV |
| Kontakt belastning | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Kontaktklassificering vid 250000 cykler | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
| Material Description | RT35W Pressure Switch M/15 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 7.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 100 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 8.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 116.0 psig |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Pressostat |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Pressostat |
| Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
| Produkttyp | RT35W |
| Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 2.50 bar |
| Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 0.00 bar |
| Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 36.30 psig |
| Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 0.00 psig |
| Reset | Auto |
| SCIP ID nr | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | RT Presso_Diff.Presso |
| Servicerbar | Kontaktsystem |
| Sprängtryck [bar] | 28.0 bar |
| SS-EN60947 elektriska egenskaper | Isolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVKortslutningsskydd, säkring: 10A |
| SS-EN60947 kopplingsegenskaper | Flex., hylsor: 0,2–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,2–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,2–2,5mm2 |
| Tryck givarelement | Bälg |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
| Tryckansl. | 1/2 |
| Tryckansl. std | ISO 228-1 |
| Tryckansl. typ | G |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.036 Kilogram |
| Nettovikt | 0.918 Kilogram |
| Volym | 2.685 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042918 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |