Danfoss logo
RT1 Pressure switch, Fl1/2 code 017-524566

Pressostat, RT1

017-524566

Reglerområde Pe: -0.8 - 5, Differens [bar]: 0.5 - 1.6, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat15 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Max]1.60 bar
Differens [bar] [Min]0.50 bar
Differens [psi] [Max]23.20 psi
Differens [psi] [Min]7.30 psi
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.2xPg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-4/-5
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeRoHS KinaCCCCEEACGLLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP66
KöldmediumR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Kontakt belastningAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionPRESSOSTAT RT1
Max. Arbetstryck [bar]22.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]320 psig
Max. testtryck [bar] Pe25.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. testtryck [psig]363.0 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-50 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-58 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypRT1
Regleringsområde [bar] Pe [Max]5.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]-0.80 bar
ResetAuto
SCIP ID nrf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-dokumentproduktnamnRT Presso_Diff.Presso
ServicerbarKontaktsystem
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVKortslutningsskydd, säkring: 10A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,2–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,2–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,2–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdDIN 8906
Tryckansl. typFlare
UL-godkända köldmedierR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.852 Kilogram
Nettovikt0.728 Kilogram
Volym2.685 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428517416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm